Опубликуйте свои продукты
FOTP - Roof drip edge flashing
Lindab

FOTP - Roof drip edge flashing

This thin gauge steel flashing is used as a drip edge towards the gutter in the eaves. It can be obtained in the Lindab colour and coating of your choice. See the BIM manual for further information.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFOTP
  • Тип продукцииWall System
  • Группа продукцииSandwich Panels
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-08-28
  • Номер версии5
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
  • Классификация IFCОбъект
  • Название по ССКПУ ООНFlashings
  • Код ССКПУ ООН30151602
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_30
  • Описание Uniclass 2015Flashings and aprons
  • Код CSI MasterFormat 201407 62 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Flashing and Trim
  • Номер OmniClass23-13 41 13
  • Наименование OmniClassRoof Flashings
  • Код CSI UniFormat IIB3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Coverings

Доступно в регионах:

Европа