Опубликуйте свои продукты
SKBO - Upper parapet flashing for sandwich wall
Lindab

SKBO - Upper parapet flashing for sandwich wall

This thin gauge steel flashing gives a decorative covering and protection against rainfall for the front and upper side of the parapet wall. It can be obtained in the Lindab colour and coating of your choice. The flashing has an adjustable depth measure to fit the actual wall thickness. It is intended to be used in combination with flashing SKBU – Lower parapet flashing. See the BIM manual for further information.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSKBO
  • Тип продукцииWall System
  • Группа продукцииSandwich Panels
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-08-28
  • Номер версии5
Ссылки
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
  • Классификация IFCОбъект
  • Название по ССКПУ ООНFlashings
  • Код ССКПУ ООН30151602
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_30
  • Описание Uniclass 2015Flashings and aprons
  • Код CSI MasterFormat 201407 62 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Flashing and Trim
  • Номер OmniClass23-13 41 13
  • Наименование OmniClassRoof Flashings
  • Код CSI UniFormat IIB3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Coverings

Доступно в регионах:

Европа
Дания
Норвегия
Швеция
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit