Опубликуйте свои продукты
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
    Lindab

    Anchorage point for metal roofs

    Anchorage point for metal roofs. The anchorage point provides attachment for personal fall protection equipment when performing temporary work on low-pitched roofs (below 6°). On pitched roofs, the ridge rail system is used. Quick and easy installation with fixings that preserves the roof’s waterproofing.
    Cпецификация
    • Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаanchorage-point-llf
    • Тип продукцииRoof Safety System
    • Группа продукцииAnchorage Point
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-12-12
    • Номер версии2
    • Высота (мм)141
    • Ширина (мм)25
    • Глубина (мм)219
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)0.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
    • Название по ССКПУ ООНRoofing accessories
    • Код ССКПУ ООН301516
    • Код CSI MasterFormat 201411 81 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Fall Protection
    • Номер OmniClass23-27 71 21
    • Наименование OmniClassFall Arrest Systems

    Доступно в регионах:

    Европа
    Венгрия
    Дания
    Норвегия
    Польша
    Румыния
    Словакия
    Чехия
    Швеция
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit