Опубликуйте свои продукты
Anchorage point for membrane roofs
Anchorage point for membrane roofs
Anchorage point for membrane roofs
    Lindab

    Anchorage point for membrane roofs

    Anchorage point for membrane roofs.

    The anchorage point provides attachment for personal fall protection equipment when performing temporary work on low-pitched roofs (below 6°). On pitched roofs, the ridge rail system is used.

    Quick and easy installation with fixings that preserves the roof’s waterproofing.

    Cпецификация
    • Powder coated in a wide range of colors.
      30 years warranty.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаanchorage-point-llf-150-tatp
    • Тип продукцииRoof Safety System
    • Группа продукцииAnchorage Point
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-12-12
    • Номер версии2
    • Высота (мм)155
    • Ширина (мм)216
    • Глубина (мм)25
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)0.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
    • Название по ССКПУ ООНRoofing accessories
    • Код ССКПУ ООН301516
    • Код CSI MasterFormat 201411 81 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Fall Protection
    • Номер OmniClass23-27 71 21
    • Наименование OmniClassFall Arrest Systems