Опубликуйте свои продукты
Fastening plate for standing seam roofs
Lindab

Fastening plate for standing seam roofs

Fastening plate for standing seam roof Easy to assemble from the outside on already installed roof. Assembly conditions: • Steel sheet – min thickness = 0.6 mm. double seam • Titan zinc sheet – min thickness = 0.7 mm. double seam • Welded stainless sheet - min thickness = 0.4 mm. • Aluminum sheet - min thickness = 0.8 mm. double seam • Copper sheet - min thickness = 0.6 mm. double seam When assembled on copper roof a stainless steel insulation profile FFIP is used between the roof and the fastening plate.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfastening-plate-ff
  • Тип продукцииRoof Safety System
  • Группа продукцииFastening Plate
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-12-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)47
  • Ширина (мм)93
  • Глубина (мм)300
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)0.8
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши

Доступно в регионах:

Европа