Опубликуйте свои продукты
Fastening plate for LLP20 and LTP20 roofs
Lindab

Fastening plate for LLP20 and LTP20 roofs

Fastening plate for profiled sheet LLP20 and LTP20 Easy to assemble from the outside on already installed roof. Assembly conditions: • Steel sheet – min thickness = 0.5 mm.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfastening-plate-if20
  • Тип продукцииRoof Safety System
  • Группа продукцииFastening Plate
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-12-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)28
  • Ширина (мм)95
  • Глубина (мм)500
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)1
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши

Доступно в регионах:

Европа
Венгрия
Дания
Норвегия
Польша
Румыния
Словакия
Чехия
Швеция