Опубликуйте свои продукты
Fastening plate  for membrane roofs
Lindab

Fastening plate for membrane roofs

Fastening plate for roofs with high profile sheet, insulation and bitumen/felt/rubber membrane. Assembly conditions: • Steel sheet – min thickness = 0.7 mm. • Approved with elective bitumen/felt membrane. • Insulation thickness 50-300 mm.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfastening-plate-tatplat
  • Тип продукцииRoof Safety System
  • Группа продукцииFastening Plate
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-12-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2
  • Ширина (мм)400
  • Глубина (мм)470
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)2.6
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши

Доступно в регионах:

Европа