Опубликуйте свои продукты
FFV - Fixation angle for facade cassettes
Lindab

FFV - Fixation angle for facade cassettes

This thin gauge steel flashing gives a decorative covering at the termination of a cassette facade, for example towards the side of a window. It can be obtained in the Lindab colour and coating of your choice. This flashing is intended to be mounted on the underlying batten and to be used in combination with the lining flashing FFOB2. See the BIM manual for further information.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFFV
  • Тип продукцииWall System
  • Группа продукцииFacade Cassettes
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-10-23
  • Номер версии3
Ссылки
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Стена
  • Классификация IFCОбъект
  • Название по ССКПУ ООНFlashings
  • Код ССКПУ ООН30151602
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_30
  • Описание Uniclass 2015Flashings and aprons
  • Код CSI MasterFormat 201407 62 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Flashing and Trim
  • Номер OmniClass23-13 37 13
  • Наименование OmniClassExterior Wall Cladding
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls