Опубликуйте свои продукты
Guard rail system type L for concrete tile roofs
Guard rail system type L for concrete tile roofs
    Lindab

    Guard rail system type L for concrete tile roofs

    Guard rail system type L for concrete tile roofs. The guard rail system provides a support when entering the roof from a hatch or a roof window. It also prevents the access to areas that are not to be tread on. Quick and easy installation with fixings that preserves the roof’s waterproofing. Approved as an anchorage point for personal fall protection equipment.
    Cпецификация
    • Height 500 mm. Maximum distance between consoles are 1200 mm. The guardrail conforms to SS 831335. Made of zink-magnesium coated steel. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаguard-rail-system-typel-kobetl
    • Тип продукцииRoof Safety System
    • Группа продукцииGuard Rail System
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2017-12-12
    • Номер версии2
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
    • Классификация IFCОбъект
    • Код CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Номер OmniClass23-17 25 11
    • Наименование OmniClassGuardrails