Опубликуйте свои продукты
Fascia bracket for half round gutter 125
Fascia bracket for half round gutter 125
Fascia bracket for half round gutter 125
Fascia bracket for half round gutter 125
Fascia bracket for half round gutter 125
Fascia bracket for half round gutter 125
Fascia bracket for half round gutter 125
Fascia bracket for half round gutter 125
Fascia bracket for half round gutter 125
Fascia bracket for half round gutter 125
    Lindab

    Fascia bracket for half round gutter 125

    The short fascia bracket is a bracket for only straight fascia boards. It has no clips that needs to be adjusted and bended, it’s ready to use as it is delivered. This product is made of powder coated galvanized steel in 5mm thickness. The powder is carefully developed to have perfect match to the precoated material and no difference in design will occur. According to applicable European Norms (EN 1462:2005) all brackets for rainwater systems need to be classified according to load bearing capacity. The EN norm has two load Classes H (750 N) and L (500 N). The adjustable fascia bracket KLK is tested and approved according to this norm with result within class H (high load capability).
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkfk-125
    • Тип продукцииRainwater System
    • Группа продукцииHalf Round System
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-02-25
    • Номер версии2
    • Ширина (мм)125
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНRain gutters and accessories
    • Код ССКПУ ООН301517
    • Код Uniclass 2015Pr_65_50_35
    • Описание Uniclass 2015Gutters and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201407 71 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
    • Номер OmniClass23-13 41 33
    • Наименование OmniClassRoof Gutters
    • Код CSI UniFormat IID2040
    • Заголовок CSI UniFormat IIRain Water Drainage

    Доступно в регионах:

    Европа
    Великобритания
    Венгрия
    Дания
    Норвегия
    Польша
    Румыния
    Словакия
    Чехия
    Швеция