Опубликуйте свои продукты
Decking bracket for half round gutter 125
Decking bracket for half round gutter 125
Decking bracket for half round gutter 125
Decking bracket for half round gutter 125
Decking bracket for half round gutter 125
Decking bracket for half round gutter 125
Decking bracket for half round gutter 125
Decking bracket for half round gutter 125
Decking bracket for half round gutter 125
Decking bracket for half round gutter 125
    Lindab

    Decking bracket for half round gutter 125

    The decking bracket for half round gutter is perfect for decks and balconies. The special design collects water from decks better than other brackets. The bracket has a fixed back and a clip in front for fastening the half round gutter. This product is made of powder coated galvanized steel in 5mm thickness. The powder is carefully developed to have perfect match to the precoated material and no difference in design will occur. According to applicable European Norms (EN 1462:2005) all brackets for rainwater systems need to be classified according to load bearing capacity. The EN norm has two load Classes H (750 N) and L (500 N). The decking bracket KRD is tested and approved according to this norm with result within class H (high load capability).
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkrd-125
    • Тип продукцииRainwater System
    • Группа продукцииHalf Round System
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-02-25
    • Номер версии2
    • Ширина (мм)125
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНRain gutters and accessories
    • Код ССКПУ ООН301517
    • Код Uniclass 2015Pr_65_50_35
    • Описание Uniclass 2015Gutters and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201407 71 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
    • Номер OmniClass23-13 41 33
    • Наименование OmniClassRoof Gutters
    • Код CSI UniFormat IID2040
    • Заголовок CSI UniFormat IIRain Water Drainage

    Доступно в регионах:

    Европа
    Великобритания
    Венгрия
    Дания
    Норвегия
    Польша
    Румыния
    Словакия
    Чехия
    Швеция