Опубликуйте свои продукты
Roof profile LTP45
Roof profile LTP45
Roof profile LTP45
Roof profile LTP45
Roof profile LTP45
Roof profile LTP45
Roof profile LTP45
    Lindab

    Roof profile LTP45

    4.7 из 5 звезд4.7(7 отзывы)

    A roof profile with good loading capacity and commonly used for larger buildings. Made of polyester coated metal sheet. For exact color range in your country, please visit your local Lindab website.

    For static design and calculations, use Lindabs own developed software Lindab StructuralDesigner which you will find on Lindabs website.
    For information about geometry and section properties, use Lindabs web application EC3Library which you will find on Lindabs website.

    Cпецификация
    • The profile is available in many colours and thicknesses. Please contact your local Lindab supplier to find out what options are available on your market. Declaration of Performance according to EN 14782 - Self supporting products of steel. Assessment at Byggvarubedömningen etc. is registered under the name "Väggprofil, lackerat". It is also possible to use the article name as search criteria.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаltp-45
    • Тип продукцииSteel profiles
    • Группа продукцииProfiled Sheeting
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-04-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)43
    • Ширина (мм)900
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Разработано вШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Код Uniclass 2015Ss_30_40_50
    • Описание Uniclass 2015Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 61 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Roofing
    • Номер OmniClass23-13 39 27 11 13
    • Наименование OmniClassSheet Metal Roofing
    • Код CSI UniFormat IIB30
    • Заголовок CSI UniFormat IIROOFING

    Доступно в регионах:

    Европа
    Венгрия
    Дания
    Норвегия
    Польша
    Румыния
    Словакия
    Чехия
    Швеция