Опубликуйте свои продукты
P-KARMB - Sill flashing for interior sandwich wall
Lindab

P-KARMB - Sill flashing for interior sandwich wall

This thin gauge steel flashing is used as a sill for interior sandwich panels. It can be obtained in black and white colour. See the BIM manual for further information.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаP-KARMB
  • Тип продукцииWall System
  • Группа продукцииSandwich Panels
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-31
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Стена
  • Классификация IFCОбъект
  • Название по ССКПУ ООНFlashings
  • Код ССКПУ ООН30151602
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_30
  • Описание Uniclass 2015Flashings and aprons
  • Код CSI MasterFormat 201407 62 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Flashing and Trim
  • Номер OmniClass23-13 37 13
  • Наименование OmniClassExterior Wall Cladding
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls