Опубликуйте свои продукты
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
    Lindab

    Right stop end for half round gutter 190

    The traditional stop end for a nice and tight design. Installed with fasteners and silicon as sealing. This product is made of precoated galvanized steel in 0,6mm thickness. Because of the high quality steel it will age in the same way as all the other products in the system and no difference in design will occur.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrgh-190
    • Тип продукцииRainwater System
    • Группа продукцииHalf Round System
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-02-25
    • Номер версии2
    • Ширина (мм)190
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНRain gutters and accessories
    • Код ССКПУ ООН301517
    • Код Uniclass 2015Pr_65_50_35
    • Описание Uniclass 2015Gutters and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201407 71 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
    • Номер OmniClass23-13 41 33
    • Наименование OmniClassRoof Gutters
    • Код CSI UniFormat IID2040
    • Заголовок CSI UniFormat IIRain Water Drainage

    Доступно в регионах:

    Европа