Опубликуйте свои продукты
Ridge rail system for clay tile roofs
Ridge rail system for clay tile roofs
Ridge rail system for clay tile roofs
    Lindab

    Ridge rail system for clay tile roofs

    Ridge rail system for clay tile roofs. Functions as an anchorage point for personal fall protection equipment along the ridge when performing temporary work on pitched roofs. On low-pitched roofs (below 6°), an anchorage point is used. Quick and easy installation with fixings that preserves the roof’s waterproofing.
    Cпецификация
    • Maximum distance between consoles are 1200 mm. The ridge rail system conforms to SS 831335. Made of zink-magnesium coated steel. (ZM 310 g/m²) Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаridge-rail-system-kotegl
    • Тип продукцииRoof Safety System
    • Группа продукцииRidge Rail System
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2017-12-12
    • Номер версии2
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
    • Название по ССКПУ ООНRoofing accessories
    • Код ССКПУ ООН301516
    • Код CSI MasterFormat 201411 81 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Fall Protection
    • Номер OmniClass23-27 71 21
    • Наименование OmniClassFall Arrest Systems

    Доступно в регионах:

    Европа
    Венгрия
    Дания
    Норвегия
    Польша
    Румыния
    Словакия
    Чехия
    Швеция