Опубликуйте свои продукты
Roof ladder system for metal and membrane roofs
Roof ladder system for metal and membrane roofs
Roof ladder system for metal and membrane roofs
    Lindab
    Архив

    Roof ladder system for metal and membrane roofs

    3.8 из 5 звезд3.8(5 отзывы)
    Roof ladder system for metal and membrane roofs. Provides a safe passage along the roof slope. Optional sliding protection for ground ladder support. Use the ladder on any roof pitch although with roof pitches less than 12° consider the walkway mounted vertically as an alternative. Quick and easy installation with fixings that preserves the roof’s waterproofing. Approved as an anchorage point for personal fall protection equipment.
    Cпецификация
    • Ladder width is 450 mm. Maximum distance between consoles are 2000 mm. The roof ladder is CE-labelled and conforms to SS-EN 12951. Made of zink-magnesium coated steel. (ZM 310 g/m²) Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty. Ladder weight: 3.0 kg/m.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаroof-ladder-system-stk
    • Тип продукцииRoof Safety System
    • Группа продукцииRoof Ladder System
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2017-12-12
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНLadders
    • Код ССКПУ ООН30191501
    • Код Uniclass 2015Pr_25_30_85_02
    • Описание Uniclass 2015Access ladders
    • Код CSI MasterFormat 201405 51 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Ladders
    • Номер OmniClass23-17 23 15
    • Наименование OmniClassLadders