Опубликуйте свои продукты
Right stop end for rectangular gutter 140
Right stop end for rectangular gutter 140
Right stop end for rectangular gutter 140
Right stop end for rectangular gutter 140
Right stop end for rectangular gutter 140
Right stop end for rectangular gutter 140
Right stop end for rectangular gutter 140
Right stop end for rectangular gutter 140
Right stop end for rectangular gutter 140
Right stop end for rectangular gutter 140
    Lindab

    Right stop end for rectangular gutter 140

    The traditional rectangular stop end for a nice and tight design. Installed with fasteners and silicon as sealing.
    This product is made of powder coated galvanized steel in 0,6mm thickness. The powder is carefully developed to have perfect match to the precoated material and no difference in design will occur. 

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrtgh-140
    • Тип продукцииRainwater System
    • Группа продукцииRectangular System
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-05-21
    • Номер версии2
    • Ширина (мм)140
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНRain gutters and accessories
    • Код ССКПУ ООН301517
    • Код Uniclass 2015Pr_65_50_35
    • Описание Uniclass 2015Gutters and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201407 71 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
    • Номер OmniClass23-13 41 33
    • Наименование OmniClassRoof Gutters
    • Код CSI UniFormat IID2040
    • Заголовок CSI UniFormat IIRain Water Drainage