Опубликуйте свои продукты
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
    Lindab

    Rectangular gutter 140

    4.5 из 5 звезд4.5(8 отзывы)

    The rectangular gutter is a traditional product used for many years. It has a rounded bead in the front for a faster and easier installation. The bead makes it possible to install the gutter traditionally with put any gutter joint or with the gutter joint from Lindab.
    This product is made of precoated galvanized steel in 0,6mm thickness. Because of the high quality steel it will age in the same way as all the other products in the system and no difference in design will occur. 

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrtra-140
    • Тип продукцииRainwater System
    • Группа продукцииRectangular System
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-05-21
    • Номер версии2
    • Ширина (мм)140
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНRain gutters and accessories
    • Код ССКПУ ООН301517
    • Код Uniclass 2015Pr_65_50_35
    • Описание Uniclass 2015Gutters and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201407 71 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
    • Номер OmniClass23-13 41 33
    • Наименование OmniClassRoof Gutters
    • Код CSI UniFormat IID2040
    • Заголовок CSI UniFormat IIRain Water Drainage

    Доступно в регионах:

    Европа