Опубликуйте свои продукты
Outer gutter angle for half round gutter 125
Outer gutter angle for half round gutter 125
Outer gutter angle for half round gutter 125
Outer gutter angle for half round gutter 125
Outer gutter angle for half round gutter 125
Outer gutter angle for half round gutter 125
Outer gutter angle for half round gutter 125
Outer gutter angle for half round gutter 125
Outer gutter angle for half round gutter 125
Outer gutter angle for half round gutter 125
    Lindab

    Outer gutter angle for half round gutter 125

    The half round gutter angle in 90 degrees is pressed in one piece, not welded which eliminates the risk for leakage. This product is made of precoated galvanized steel in 0,6mm thickness (except for Magestic, which is a non coated material). Because of the high quality steel, coated or non coated, it will age in the same way as all the other products in the system and no difference in design will occur.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrvy-125
    • Тип продукцииRainwater System
    • Группа продукцииHalf Round System
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-02-25
    • Номер версии2
    • Ширина (мм)125
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНRain gutters and accessories
    • Код ССКПУ ООН301517
    • Код Uniclass 2015Pr_65_50_35
    • Описание Uniclass 2015Gutters and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201407 71 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
    • Номер OmniClass23-13 41 33
    • Наименование OmniClassRoof Gutters
    • Код CSI UniFormat IID2040
    • Заголовок CSI UniFormat IIRain Water Drainage

    Доступно в регионах:

    Европа
    Великобритания
    Венгрия
    Дания
    Норвегия
    Польша
    Румыния
    Словакия
    Чехия
    Швеция
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit