Опубликуйте свои продукты
SFB2 - Front Eaves Flashing
Lindab

SFB2 - Front Eaves Flashing

This thin gauge steel flashing gives a decorative covering and weather protection of the connection between wall and roof in the eaves of buildings without a roof overhang. It can be obtained in the Lindab colour and coating of your choice. Usually the same colour as the gutter is chosen for this flashing, which is mounted in front of it. The flashing has an adjustable height measure. This flashing is normally used in combination with an eaves board flashing (FOTP). See the BIM manual for further information.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSFB2
  • Тип продукцииWall System
  • Группа продукцииSandwich Panels
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-08-28
  • Номер версии5
Ссылки
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
  • Классификация IFCОбъект
  • Название по ССКПУ ООНFlashings
  • Код ССКПУ ООН30151602
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_30
  • Описание Uniclass 2015Flashings and aprons
  • Код CSI MasterFormat 201407 62 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Flashing and Trim
  • Номер OmniClass23-13 41 13
  • Наименование OmniClassRoof Flashings
  • Код CSI UniFormat IIB3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Coverings