Опубликуйте свои продукты
Sliding protection for seam roof profile (SRP25) roofs
Sliding protection for seam roof profile (SRP25) roofs
    Lindab

    Sliding protection for seam roof profile (SRP25) roofs

    Sliding protection for seam roof profile (SRP25) roofs. Provides sliding protection and ground ladder support. Prevents the ladder from moving in all directions. When the facade height exceeds 5 meter the permanently installed wall ladder system should be used instead.
    Cпецификация
    • Minimum ground ladder width is 310 mm. The sliding protection conforms to SS 831342. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsliding-protection-glsrp
    • Тип продукцииRoof Safety System
    • Группа продукцииSliding Protection
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-12-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)100
    • Ширина (мм)309
    • Глубина (мм)441
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)1.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНLadders
    • Код ССКПУ ООН30191501
    • Код Uniclass 2015Pr_25_30_85_02
    • Описание Uniclass 2015Access ladders
    • Код CSI MasterFormat 201405 51 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Ladders
    • Номер OmniClass23-17 23 15
    • Наименование OmniClassLadders

    Доступно в регионах:

    Европа
    Венгрия
    Дания
    Норвегия
    Польша
    Румыния
    Словакия
    Чехия
    Швеция