Опубликуйте свои продукты
Snow guard fence pipe system for clay tile roofs
Snow guard fence pipe system for clay tile roofs
Snow guard fence pipe system for clay tile roofs
    Lindab

    Snow guard fence pipe system for clay tile roofs

    Snow guard fence pipe system for clay tile roofs. Designed to prevent the uncontrolled falling of snow and ice from roofs and allows the removal of accumulated snow in a safe manner. Calculate the distance between consoles with http://roofsafetysystems.lindab.com/ depending on location, snow zone, roof slope and pitched roof length. Quick and easy installation with fixings that preserves the roof’s waterproofing. Approved as an anchorage point for personal fall protection equipment.
    Cпецификация
    • Height 150 mm. Maximum distance between consoles are 1200 mm. The snow fence conforms to SS 831335. Made of zink-magnesium coated steel. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty. Grid weight: 2,1 kg/m.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsnow-guard-pipe-system-kotegl
    • Тип продукцииRoof Safety System
    • Группа продукцииSnow Guard System
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2017-12-12
    • Номер версии2
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНFencing
    • Код ССКПУ ООН301520
    • Код Uniclass 2015Ss_25_16_05
    • Описание Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 72 53
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Snow Guards
    • Номер OmniClass23-13 41 21
    • Наименование OmniClassRoof Snow Guards