Опубликуйте свои продукты
Seam roof profile SRP25
Seam roof profile SRP25
Seam roof profile SRP25
Seam roof profile SRP25
Seam roof profile SRP25
Seam roof profile SRP25
Seam roof profile SRP25
Seam roof profile SRP25
Seam roof profile SRP25
Seam roof profile SRP25
    Lindab

    Seam roof profile SRP25

    Do you dream of a roof suitable for a turn of the century villa, cottage in the woods or functional new home you're thinking of building? Or maybe you need a durable roof for that rental property you're planning on renovating?

    The inspiration for Lindab SRP 25 is taken from the traditional standing seam roof. You simply click the profiles together with no need for special tools. You soon have an elegant, timeless roof, reminiscent of solid craftsmanship.

    Choose from several classic and modern colours with or without design folds. No matter what building you put the seam profiles on, you get a beautiful, durable and easy-care roof that looks attractive for many years to come.

    Benefits with the roof are:

    • elegant and strong

    • suitable for both older and newer houses

    • easy to install

    • minimal maintenance

    • lightweight

    • comes with all the accessories you need

    • high quality and finish

    For material qualities, coatings and color range in your country, please visit your local Lindab website.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsrp-25
    • Тип продукцииSteel profiles
    • Группа продукцииProfiled Sheeting
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-04-26
    • Номер версии2
    • Высота (мм)25
    • Ширина (мм)500
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Разработано вШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Код Uniclass 2015Ss_30_40_50
    • Описание Uniclass 2015Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 61 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Roofing
    • Номер OmniClass23-13 39 27 11 13
    • Наименование OmniClassSheet Metal Roofing
    • Код CSI UniFormat IIB30
    • Заголовок CSI UniFormat IIROOFING

    Доступно в регионах:

    Европа
    Великобритания
    Венгрия
    Дания
    Норвегия
    Польша
    Румыния
    Словакия
    Чехия
    Швеция
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit