Опубликуйте свои продукты
Standing Seam Roof  Aluminium
Lindab

Standing Seam Roof Aluminium

Natural (non-coated) aluminium for standing seam roofs, facades and flashings. The quality PX12AL is an extra soft tinsmith quality. The sheet has practically no resilience so that tight seams can be made. The material may be seamed by machine or by hand. PX12AL has a typical yield strength of 100-105 MPA and a typical elongation of 20%. Aluminium has a very good resistance to corrosion and can be used until corrosion class C5.
Cпецификация
  • The aluminium quality behind PX12AL is 8111 H12 and the thickness of the material is 0,8, making 1 m2 weighing approximately 2,2 kg.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаstanding-seam-roof-aluminium
  • Тип продукцииStanding Seam Roof
  • Группа продукцииAluminium
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-03-11
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
  • Классификация IFCКрыша
  • Код Uniclass 2015Ss_30_40_50
  • Описание Uniclass 2015Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • Код CSI MasterFormat 201407 61 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Roofing
  • Номер OmniClass23-13 39 27 11 13
  • Наименование OmniClassSheet Metal Roofing
  • Код CSI UniFormat IIB30
  • Заголовок CSI UniFormat IIROOFING