Опубликуйте свои продукты
Standing Seam Roof  Steel Durafrost
Lindab

Standing Seam Roof Steel Durafrost

Durafrost is a wrinkled high build polyester coated steel for standing seam roofing and flashings. The base material PLX is an extra soft steel tinsmith quality. The steel has practically no spring back so that tight seams can be achieved. The material can be both hand or machine seamed. The rust protection is Z350, 350 g zinc per m² and double side. This equals 25 micron of zinc on each side. Lindab DuraFrost is a matt product with a gloss as low as 5. The nominal coating thickness is 30 micron. The wrinkled paint which gets wrinkled during the curing process, makes the surface more scratch resistant compared to a smooth coating and the coating is optimized for good wear resistance.
Cпецификация
  • The base material is a DX54 and the steel thickness is 0,6mm, making 1 m2 weighing approximately 4,7 kg.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаstanding-seam-roof-steel-durafrost
  • Тип продукцииStanding Seam Roof
  • Группа продукцииSteel
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-03-11
  • Номер версии4
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
  • Классификация IFCКрыша
  • Код Uniclass 2015Ss_30_40_50
  • Описание Uniclass 2015Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • Код CSI MasterFormat 201407 61 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Roofing
  • Номер OmniClass23-13 39 27 11 13
  • Наименование OmniClassSheet Metal Roofing
  • Код CSI UniFormat IIB30
  • Заголовок CSI UniFormat IIROOFING

Доступно в регионах:

Европа