Опубликуйте свои продукты
Standing Seam Roof  Steel Greencoat
Lindab

Standing Seam Roof Steel Greencoat

GreenCoat for standing seam roof is a high build polyester coated steel. The base material PLX is an extra soft tinsmith quality. The steel has practically no spring back so that tight seams can be achieved. The material can be both hand or machine seamed. The PLX is coated with 350 g zinc per m² and double side. This equals 25 micron of zinc on each side. GreenCoat is a registered trademark by SSAB and a patented concept for organic coating. The nominal thickness of the coating is 36 micron and the gloss for the matt colors is 10 and for the glossy colors 40.
Cпецификация
  • The base material is a DX54 and the steel thickness is 0,6mm, making 1 m2 weighing approximately 4,7kg.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаstanding-seam-roof-steel-greencoat
  • Тип продукцииStanding Seam Roof
  • Группа продукцииSteel
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-03-11
  • Номер версии2
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
  • Классификация IFCКрыша
  • Код Uniclass 2015Ss_30_40_50
  • Описание Uniclass 2015Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • Код CSI MasterFormat 201407 61 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Roofing
  • Номер OmniClass23-13 39 27 11 13
  • Наименование OmniClassSheet Metal Roofing
  • Код CSI UniFormat IIB30
  • Заголовок CSI UniFormat IIROOFING

Доступно в регионах:

Европа
Великобритания
Венгрия
Дания
Норвегия
Польша
Румыния
Словакия
Чехия
Швеция