Опубликуйте свои продукты
U purlin
Lindab

U purlin

4.0 из 5 звезд4.0(8 отзывы)
Lindab’s U-purlins are an excellent choice for floor structures, roof and wall purlins and high walls. They’re made of hot-dip galvanized steel. Assembly and mounting is easy. For static design and calculations, use Lindabs own developed software Lindab StructuralDesigner which you will find on Lindabs website. For information about geometry and section properties, use Lindabs web application EC3Library which you will find on Lindabs website.
Cпецификация
  • CE-marked according to EN1090. Calculation, with reference to Lindab StructuralDesigner, according to EN 1993-1-3, EN 1993-1-5, NDP. Normal thickness tolerance according to EN 10143. Material S350GD+Z275 according to EN 10346. Produced in Sweden and Hungary.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаu
  • Тип продукцииSteel profiles
  • Группа продукцииPurlins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-01-10
  • Номер версии3
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Разработано вШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Beams & Lintels
  • Классификация IFCБалка
  • Название по ССКПУ ООНStructural building products
  • Код ССКПУ ООН3013
  • Код Uniclass 2015Pr_20_76_51_21
  • Описание Uniclass 2015Cold-formed galvanized steel sections
  • Код CSI MasterFormat 201405 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cold-Formed Metal Framing
  • Номер OmniClass23-13 35 19
  • Наименование OmniClassRafters, Beams, and Joists

Доступно в регионах:

Европа
Венгрия
Дания
Норвегия
Польша
Румыния
Словакия
Чехия
Швеция