Опубликуйте свои продукты
Wall ladder system with 150 offset
Wall ladder system with 150 offset
Wall ladder system with 150 offset
Wall ladder system with 150 offset
    Lindab

    Wall ladder system with 150 offset

    5.0 из 5 звезд5.0(6 отзывы)
    Wall ladder system with 150 mm. offset for facade installation. The wall ladder comes with different console depth depending on eave dimension. To prohibit unwarranted access to the wall ladder it should end 3 meters above ground or the climbing protection plate shall be connected to the lower part of the ladder. When the facade height is below 5 meter use the sliding protection in combination with a ground ladder. Optional wire system and hand rail features. The wire system option eliminates the need to reconnect the personal fall protection equipment when ascending or descending the wall ladder. The hand rail option provides a safe way to move from the wall ladder to the roof area. Approved as an anchorage point for personal fall protection equipment.
    Cпецификация
    • Ladder width is 450 mm. Maximum distance between consoles are 2000 mm. The facade ladder is CE-labelled and conforms to SS 831340. Made of zink-magnesium coated steel. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty. Weight: 3,0 kg/m.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаwall-ladder-system-kofsn-150
    • Тип продукцииRoof Safety System
    • Группа продукцииWall Ladder System
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2017-12-12
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНLadders
    • Код ССКПУ ООН30191501
    • Код Uniclass 2015Pr_25_30_85_02
    • Описание Uniclass 2015Access ladders
    • Код CSI MasterFormat 201405 51 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Ladders
    • Номер OmniClass23-17 23 15
    • Наименование OmniClassLadders

    Доступно в регионах:

    Европа
    Венгрия
    Дания
    Норвегия
    Польша
    Румыния
    Словакия
    Чехия
    Швеция