Опубликуйте свои продукты
Downlights | arrayLED 25 W 720 mA
Downlights | arrayLED 25 W 720 mA
Downlights | arrayLED 25 W 720 mA
    Linea Light Group
    Архив

    Downlights | arrayLED 25 W 720 mA

    Даунлайт Warp отличается идеальной гармонией внешнего вида и функциональности. Тонкий фланец гармонично сочетается с подвесным потолком; оптический отсек с тисненой отделкой или золотой отделкой “warm & chic”– еще один плюс к внешнему виду светильника. Его форма была задумана для того, чтобы оптимизировать световую эффективность, в то время как источник powerLED или arrayLED обеспечивают чрезвычайно комфортное для глаз освещение. Таким образом, Warp особенно подходит для освещения торговых точек, гостиниц и частного жилья.
    Cпецификация
    • Single emission downlights for indoor application. The ingress protection degree is IP44; the total weight is of 0. 93 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately. The total absorbed power is 25 W. The power supply cable is included and features. The device features protection class III and can be ceiling-mounted, with a 127 mm diameter hole (in plasterboard).
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWarp-25-W
    • Тип продукцииWarp
    • Группа продукцииDownlights
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-03-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)204
    • Ширина (мм)134
    • Глубина (мм)134
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)0.93
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015Ss_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting systems
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Похожие продукты

    4.2 из 5 звезд 4.2 (47)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (8)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (28)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (12)