Опубликуйте свои продукты
Wall Lights | 180-300 V | 6 x powerLEDs 12 W 630 mA
Linea Light Group
Архив

Wall Lights | 180-300 V | 6 x powerLEDs 12 W 630 mA

Бра квадратной формы с современным минималистским дизайном. Предлагается с одинарным или двойным излучением, позволяет создавать очень эффектную живописную игру света. Источник powerLED с четырьмя уровнями мощностями гарантирует низкое энергопотребление и очень теплый свет. Vedette_R обладает большой универсальностью в управлении светом: в зависимости от угла наклона оптической системы можно контролировать размер светового пучка для создания различных эффектов и удовлетворения многочисленных потребностей. Имеет покрытый полимером драйвер, интегрированный в корпус аппарата, кабели кабеля из неопренового каучука и корпус из анодированного алюминия. Бра было спроектировано для наружного освещения гостиниц, частного жилья и городского освещения.
Cпецификация
  • Double emission wall lights for outdoor application. The ingress protection degree is IP65; the total weight is of 0. 96 kg. The power supply driver is included in the delivery. The total absorbed power is 12 W. The power supply cable is included and features. The device features protection class I and can be wall lights-mounted.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаVedette_Q-blade-Double-emission-12-W-5-60
  • Тип продукцииVedette
  • Группа продукцииWall Lights
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-03-23
  • Номер версии1
  • Высота (мм)135
  • Ширина (мм)73
  • Глубина (мм)100
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)0.96
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
  • Код ССКПУ ООН3911
  • Код Uniclass 2015Ss_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting systems
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Похожие продукты

4.8 из 5 звезд 4.8 (5)
4.6 из 5 звезд 4.6 (5)
4.4 из 5 звезд 4.4 (9)