Опубликуйте свои продукты
ATEX LED - Emergency lighting luminaire
ATEX LED - Emergency lighting luminaire
ATEX LED - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    ATEX LED - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Anti-explosion emergency luminaire for areas at risk of explosion, indoors or outdoors Suited for zone 1, 2 and zone 21, 22
    Cпецификация
    • TECHNICAL FEATURES Energy Test function with test button Maintained (M) type with Not Maintained (N/M) operation option Operating temperature from -20° C to +50° C Corrosion-resistant polyurethane powder-coated aluminum end caps Borosilicate glass diffuser Silicone rubber seals Complies with ATEX Directive 94/9/EC Conforms to European standards: EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-31, EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62034, EN 62031, EN 62471 Ex II 2 G - Ex d IIC T6 Gb from -20° C to +50° C Ex II 2 G - Ex de IIC T6 Gb from -20° C to +50° C Ex II 2 D - Ex tb IIIC T80°C Db IP66 from -20° C to +50° C INSTALLATION Atex LED can be installed on ceilings, walls and suspended.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаatex-led
    • Тип продукцииEmergency luminaires
    • Группа продукцииEmergency luminaires
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-02-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)174
    • Ширина (мм)368
    • Глубина (мм)216
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC000981
    • Название ETIMExplosion proof emergency and security luminaire
    • Номер OmniClass23-35 47 13
    • Наименование OmniClassEmergency Lighting

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания Южная Америка Африка Северная Америка
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
    Похожие продукты