Опубликуйте свои продукты
BIG ONE - Emergency signalling luminaire
BIG ONE - Emergency signalling luminaire
BIG ONE - Emergency signalling luminaire
BIG ONE - Emergency signalling luminaire
    Linergy

    BIG ONE - Emergency signalling luminaire

    LED Emergency signalling luminaires Ideal for large areas Available in the versions with 60 m and 80 m visibility Low environmental impact
    Cпецификация
    • TECHNICAL FEATURES Viewing distance: 80 m and 60 m Not maintained (N/M) operation option High luminosity panel Pictograms in PVC (to be ordered separately) Available in white colour RAL 9003 Polycarbonate panel Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Big One can be installed on ceilings and walls. It can be used as single face or double face. With optional accessories, it can be installed suspended
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbig-one
    • Тип продукцииSignalling luminaires
    • Группа продукцииSignalling luminaires
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-10-03
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалIron
    • Вспомогательный материалЭлектронные и оптические компоненты
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001955
    • Название ETIMSign luminaire
    • Номер OmniClass23-35 47 15
    • Наименование OmniClassExit Illuminated Signs

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания Южная Америка Африка Северная Америка