Опубликуйте свои продукты
CRISTAL EVO - Emergency lighting luminaire
CRISTAL EVO - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    CRISTAL EVO - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire High performance, ideal for large areas Latest LED technology Ideal for large spaces
    Cпецификация
    • TECHNICAL FEATURES High luminous efficiency LED High flux up to 1300lm Installation on surfaces that are normally flammable Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Cristal Evo can be installed on ceilings or walls. With its accessories, it allows flag installation, cable tray installation, 45° angle installation. It can also be installed recessed on ceilings/walls or recessed on drywalls/false ceilings, with optional accessories.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcristal-evo
    • Тип продукцииEmergency luminaires
    • Группа продукцииEmergency luminaires
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-02-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)180
    • Ширина (мм)380
    • Глубина (мм)58
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПоликарбонат/АБС-пластик
    • Вспомогательный материалЭлектронные и оптические компоненты
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001957
    • Название ETIMEmergency luminaire
    • Номер OmniClass23-35 47 13
    • Наименование OmniClassEmergency Lighting

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания Южная Америка Африка Северная Америка