Опубликуйте свои продукты
ICETEK - Emergency lighting luminaire
ICETEK - Emergency lighting luminaire
ICETEK - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    ICETEK - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Totally protected against dust and water Studied for applications in areas with temperatures as low as -40° C
    Cпецификация
    • TECHNICAL FEATURES High light efficiency LED Battery recharged even at low temperature In case of a blackout emergency operation is ensured up to -40° C Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Icetek can be installed on ceiling and walls.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаicetek
    • Тип продукцииEmergency luminaires
    • Группа продукцииEmergency luminaires
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-02-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)168
    • Ширина (мм)420
    • Глубина (мм)82
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПоликарбонат/АБС-пластик
    • Вспомогательный материалЭлектронные и оптические компоненты
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001957
    • Название ETIMEmergency luminaire
    • Номер OmniClass23-35 47 13
    • Наименование OmniClassEmergency Lighting

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания Южная Америка Африка Северная Америка
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
    Похожие продукты