Опубликуйте свои продукты
K-LED - Emergency lighting luminaire
K-LED - Emergency lighting luminaire
K-LED - Emergency lighting luminaire
K-LED - Emergency lighting luminaire
K-LED - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    K-LED - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire LED emergency device for recessed installation on 1-module box Ideal for residential use
    Cпецификация
    • TECHNICAL FEATURES Compatible with the main civil series by means of included adapters It is installed on standard boxes of the electrical system One space-saving module only Recessed product with “keystone” fastener Maintained or not maintained mode 2 in 1 operation: N/M (Not Maintained) and step marker Consumption < 1 W Charging time of less than 3 hours NI-MH rechargeable and replaceable battery Complies with european standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLATION K-LED can be installed recessed on 503 box (1 module, using the frame included)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаk-led
    • Тип продукцииEmergency luminaires
    • Группа продукцииEmergency luminaires
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-02-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)44
    • Ширина (мм)22
    • Глубина (мм)46
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПоликарбонат/АБС-пластик
    • Вспомогательный материалЭлектронные и оптические компоненты
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001957
    • Название ETIMEmergency luminaire
    • Номер OmniClass23-35 47 13
    • Наименование OmniClassEmergency Lighting

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания Южная Америка Африка Северная Америка