Опубликуйте свои продукты
LEDY - Emergency lighting luminaire
LEDY - Emergency lighting luminaire
LEDY - Emergency lighting luminaire
LEDY - Emergency lighting luminaire
LEDY - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    LEDY - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Recyclables batteries, reduce maintenance costs Also available in touch version INTERCHANGEABLE PLATE AND FRAMES LEDY can be finished aesthetically with the plates and the flush-wall frames in different colours and materials. The many choices of colours and matches allow LEDY to blend with any setting, from the most modern to traditional.
    Cпецификация
    • TECHNICAL FEATURES Large catalog of frames and aesthetic plates No maintenance: long life LED and high efficiency lithium battery Standard color: white Maximum battery recharging time: 12 h Installation on surfaces that are normally flammable Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Ledy can be installed on ceilings and walls. With its accessories, it allows flag installation, cable tray installation, 45° angle installation. It can also be installed recessed on ceilings/walls or recessed on drywalls/false ceilings, with optional accessories.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаledy
    • Тип продукцииEmergency luminaires
    • Группа продукцииEmergency luminaires
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-02-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)173
    • Ширина (мм)303
    • Глубина (мм)49
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПоликарбонат/АБС-пластик
    • Вспомогательный материалЭлектронные и оптические компоненты
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001957
    • Название ETIMEmergency luminaire
    • Номер OmniClass23-35 47 13
    • Наименование OmniClassEmergency Lighting

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания Южная Америка Африка Северная Америка