Опубликуйте свои продукты
ORION - Emergency signalling luminaire
ORION - Emergency signalling luminaire
ORION - Emergency signalling luminaire
    Linergy

    ORION - Emergency signalling luminaire

    LED Emergency signalling luminaires Die-cast casing in white or gray color
    Cпецификация
    • TECHNICAL FEATURES Viewing distance: 32m Test button: it allows the execution of a manual functional test and to set a lower luminosity when not in emergency (to be used in cinemas and theatres) Also works in Non Maintained (N/M) mode High luminosity panel PVC pictograms supplied as standard Available in white RAL 9003 and in grey RAL 9006 Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Orion can be installed on ceilings, walls and as flag. It can be used as single or double face by choosing the desired pictograms (included) With optional accessories it can be installed suspended.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаorion
    • Тип продукцииSignalling luminaires
    • Группа продукцииSignalling luminaires
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-10-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)269
    • Ширина (мм)315
    • Глубина (мм)39
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалЭлектронные и оптические компоненты
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001955
    • Название ETIMSign luminaire
    • Номер OmniClass23-35 47 15
    • Наименование OmniClassExit Illuminated Signs

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания Южная Америка Африка Северная Америка