Опубликуйте свои продукты
PRODIGY WALL - Emergency lighting luminaire
PRODIGY WALL - Emergency lighting luminaire
PRODIGY WALL - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    PRODIGY WALL - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Designed exclusively for wall mount Discrete and efficient light effect Ideal for indoor installation AVAILABLE FINISHING Prodigy Wall’s standard color is white but it is possible to have it painted in any color. Just add in the order form the code A286 and specify the RAL color and the desired shiny/opaque finish.
    Cпецификация
    • TECHNICAL FEATURES New generation battery with low environmental impact Recharge: 12h Can also be installed onto surfaces that are normally flammable Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Prodigy Wall can be installed on walls. It can also be installed recessed on walls or recessed on drywalls, with optional accessories.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаprodigy-wall
    • Тип продукцииEmergency luminaires
    • Группа продукцииEmergency luminaires
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-02-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)118
    • Ширина (мм)245
    • Глубина (мм)62
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПоликарбонат/АБС-пластик
    • Вспомогательный материалЭлектронные и оптические компоненты
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001957
    • Название ETIMEmergency luminaire
    • Номер OmniClass23-35 47 13
    • Наименование OmniClassEmergency Lighting

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания Южная Америка Африка Северная Америка