Опубликуйте свои продукты
QUBE - Emergency signalling luminaire
QUBE - Emergency signalling luminaire
QUBE - Emergency signalling luminaire
QUBE - Emergency signalling luminaire
QUBE - Emergency signalling luminaire
    Linergy

    QUBE - Emergency signalling luminaire

    LED Emergency signalling luminaires Cubic shape, ideal for identifying escape routes Available in two versions with 26 m or 44 m viewing visibility
    Cпецификация
    • TECHNICAL FEATURES Viewing visibility: 44 m and 26 m Test button High luminosity panel PVC pictograms supplied as standard Protection rating: IP43 (44 m), IP32 (26 m) Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Qube can be installed on ceilings and walls. With optional accessories it can also be installed suspended with rigid rod or with chains.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаqube
    • Тип продукцииSignalling luminaires
    • Группа продукцииSignalling luminaires
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-10-03
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПоликарбонат/АБС-пластик
    • Вспомогательный материалЭлектронные и оптические компоненты
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001955
    • Название ETIMSign luminaire
    • Номер OmniClass23-35 47 15
    • Наименование OmniClassExit Illuminated Signs

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания Южная Америка Африка Северная Америка
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
    Похожие продукты