Опубликуйте свои продукты
SPY CENTER BASIC - Centralized system
SPY CENTER BASIC - Centralized system
SPY CENTER BASIC - Centralized system
    Linergy

    SPY CENTER BASIC - Centralized system

    Central power systems, for emergency installations with central battery luminaires. Spy Center Basic is a Central Power System (CPS) for emergency installations with central supply luminaires. It is an user-friendly and versatile central unit, without control over the circuits or the luminaires, but able to supply a Maintained (M) output line and Non Maintained (N/M) output line. ADVANTAGES Wide power range from 1.000 VA to 10.000 VA Easy installation and maintenance High peak currents for driving any maintained and non-maintained load Board for signalling status is standard on all versions Ethernet SNMP board available on all versions Reverse polarity protection
    Cпецификация
    • TECHNICAL FEATURES Input supply voltage: mono-phase 230 Vac Output supply voltage: 230 Vac Online double conversion type, intervention time = 0 Different outputs for Maintained (M) and Non Maintained (N/M) load Automatic by-pass in case of fault High overload capacity Input and output breakers standard on all versions EPO (Emergency Power Off) release button is standard on all versions LCD display shows the main info regarding systems status Possibility of connecting a PC via cable for the system monitoring Battery box wheel handling Maintenance-free sealed lead batteries Batteries with life expectancy of 10 years System compliant to European norms: EN 50171, EN 62485-2
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаspy-center-basic
    • Тип продукцииCentralized systems
    • Группа продукцииCentralized power supply (CPS)
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-02-02
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПокрытие, нанесенное методом электролитического цинкования в расплаве
    • Вспомогательный материалЭлектронные и оптические компоненты
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность
    • Классификация IFCРаспределение энергии
    • Номер OmniClass23-35 31 00
    • Наименование OmniClassElectrical Power Distribution Devices

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания Южная Америка Африка Северная Америка
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
    Похожие продукты