Опубликуйте свои продукты
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
    Linergy

    SPY SYSTEM - Centralized system

    Centralized control system, for the management and maintenance of emergency installations with self-contained luminaires. Spy System is the most advanced system for the complete management, supervision and maintenance of an emergency system with self-contained luminaires. ADVANTAGES Automatic luminaire acquisition Very user-friendly graphic interface Complete programmability of the central unit's operating modes Complete programmability of the times and days the tests are to be carried out Non-volatile historic memory of the events and tests carried out on the system Possibility to switch ON/OFF and to change the light intensity of maintained luminaires Data exchange with luminaires on two-wire data buses with safety protocol 2 and 4 way repeater modules Built-in web server for system management via internet Possibility of remote connection via modem System wireless interface MODBUS KONNEX Possibility to update central unit software
    Cпецификация
    • TECHNICAL FEATURES Control system for monitoring emergency lighting installations System compliant to norms EN 50172 and UNI 11222
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаspy-system
    • Тип продукцииCentralized systems
    • Группа продукцииCentralized control
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-02-02
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПокрытие, нанесенное методом электролитического цинкования в расплаве
    • Вспомогательный материалЭлектронные и оптические компоненты
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность
    • Классификация IFCРаспределение энергии
    • Номер OmniClass23-35 31 00
    • Наименование OmniClassElectrical Power Distribution Devices

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания Южная Америка Африка Северная Америка
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
    Похожие продукты