Опубликуйте свои продукты
SWING - Emergency signalling luminaire
SWING - Emergency signalling luminaire
SWING - Emergency signalling luminaire
SWING - Emergency signalling luminaire
SWING - Emergency signalling luminaire
    Linergy

    SWING - Emergency signalling luminaire

    LED Emergency signalling luminaires Anodized aluminum casing obtained from a solid block Suspended on two steel cables High thickness panel with uniform luminosity
    Cпецификация
    • TECHNICAL FEATURES Viewing distance: 30 m It can be used to use it in N/M (Non Maintained) mode High-visibility panel PVC pictograms supplied as standard Compliant with european standards EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 Photobiological risk compliant with EN 62471 INSTALLATION Swing can be installed suspended from ceilings or recessed on false ceilings (based on the selected model) It can be used as single or double face by choosing the desired pictograms (included)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаswing
    • Тип продукцииSignalling luminaires
    • Группа продукцииSignalling luminaires
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-10-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)188
    • Ширина (мм)300
    • Глубина (мм)15
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалЭлектронные и оптические компоненты
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001955
    • Название ETIMSign luminaire
    • Номер OmniClass23-35 47 15
    • Наименование OmniClassExit Illuminated Signs

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания Южная Америка Африка Северная Америка
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
    Похожие продукты