Опубликуйте свои продукты
VIALED IP65 - Emergency lighting luminaire
VIALED IP65 - Emergency lighting luminaire
VIALED IP65 - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    VIALED IP65 - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Recessed on false ceilings 2 LEDs for an even higher luminous flux Metal gear in white or grey color Includes symmetrical and asymmetrical optics
    Cпецификация
    • TECHNICAL FEATURES 2 LEDs with the highest light efficiency Patented optics Colour temperature 4000K Available in white and grey IP65 spotlight, IP20 electronic module Installation on surfaces that are normally flammable Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLATION Vialed IP65 can be installed recessed on false ceilings. It can also be installed on ceilings, with optional accessories.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаvialed-ip65
    • Тип продукцииEmergency luminaires
    • Группа продукцииVialed emergency luminaires
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-10-03
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалЭлектронные и оптические компоненты
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001957
    • Название ETIMEmergency luminaire
    • Номер OmniClass23-35 47 13
    • Наименование OmniClassEmergency Lighting

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания Южная Америка Африка Северная Америка