Опубликуйте свои продукты
VIALED TEK - Emergency lighting luminaire
Linergy

VIALED TEK - Emergency lighting luminaire

LED Emergency lighting luminaire Recessed on false ceilings Gear in self-estinguishing polycarbonate diameter 68 mm Studied for standard height applications Includes symmetrical and asymmetrical optics
Cпецификация
  • TECHNICAL FEATURES High-brightness LED Patented optics Lens studied to optimise the luminous flux Gear in self-estinguishing polycarbonate available in white Installation on surfaces that are normally flammable Compliant to European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLATION Vialed Tek can be installed recessed on false ceilings.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvialed-tek
  • Тип продукцииEmergency luminaires
  • Группа продукцииVialed emergency luminaires
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-10-03
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалЭлектронные и оптические компоненты
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001957
  • Название ETIMEmergency luminaire
  • Номер OmniClass23-35 47 13
  • Наименование OmniClassEmergency Lighting

Доступно в регионах:

Европа Азия Океания Южная Америка Африка Северная Америка