Опубликуйте свои продукты
VIALED WALL - Emergency lighting luminaire
VIALED WALL - Emergency lighting luminaire
VIALED WALL - Emergency lighting luminaire
VIALED WALL - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    VIALED WALL - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Designed for wall installations Aluminum casing in white or grey color Light source can be angled at 0°, 10° and 20° Includes symmetrical and asymmetrical optics LIGHTING SOURCE INCLINATION The luminaire has a mechanism which permits to change the inclination of the light source. In this way it is possible to adapt the light beam to the characteristics of the ambient or the object to illuminate.
    Cпецификация
    • TECHNICAL FEATURES High luminous efficiency LED Patented optics Lens studied to optimise the luminous flux Maximum battery charge time of 12h Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLATION Vialed Wall can be installed on walls.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаvialed-wall
    • Тип продукцииEmergency luminaires
    • Группа продукцииVialed emergency luminaires
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-10-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)120
    • Ширина (мм)207
    • Глубина (мм)52
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалЭлектронные и оптические компоненты
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001957
    • Название ETIMEmergency luminaire
    • Номер OmniClass23-35 47 13
    • Наименование OmniClassEmergency Lighting

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания Южная Америка Африка Северная Америка