Опубликуйте свои продукты
Aligned top and bottom STEM® WALL fence
Aligned top and bottom STEM® WALL fence
    LIPPI

    Aligned top and bottom STEM® WALL fence

    STEM®WALL is a design and blackout barrier: it combines the subtlety of the STEM® barrier with an elegant covering, to enhance the exterior facades while preserving a part of discretion. Available on barred panels and openings in the STEM® Universe, STEM® WALL allows you to create visual continuity across the entire boundary, in order to draw a harmonious line around your layout projects.
    Cпецификация
    • Available in the 30 shades of the LIPPI collection and in 3 different shapes, STEM® WALL allows you to express your style. Opt for a mono-color set to highlight the silhouette of the bar, or create a play of contrasts of colors and materials thanks to the two-color associations.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаstemwall-barreaudage-aligne
    • Тип продукцииBar fence STEM®
    • Группа продукцииRandom top and aligned bottom STEM® WALL railing
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-05-19
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Ограждения
    • Название по ССКПУ ООНFencing
    • Код ССКПУ ООН301520
    • Код CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Номер OmniClass23-11 25 19
    • Наименование OmniClassFences
    • Код CSI UniFormat IIG
    • Заголовок CSI UniFormat IISITEWORK

    Доступно в регионах:

    Африка Европа