Опубликуйте свои продукты
Hochbordsteine Radius 4 m
Hochbordsteine Radius 4 m
Hochbordsteine Radius 4 m
    Lithonplus

    Hochbordsteine Radius 4 m

    There is a German and French product description. Please change the language for this information.
    Cпецификация
    • There is a German and French product specification. Please change the language for this information.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаhochbordsteine_aussen_r_4m
    • Тип продукцииflooring
    • Группа продукцииKerbstones
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2019-01-16
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Мощение плиткой и камнями
    • Классификация IFCFloor
    • Название по ССКПУ ООНPaving blocks
    • Код ССКПУ ООН30171701
    • Код Uniclass 2015Pr_25_93_60_17
    • Описание Uniclass 2015Concrete paving blocks
    • Код CSI MasterFormat 201432 13 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete Paving
    • Номер OmniClass23-11 21 00
    • Наименование OmniClassPavements
    • Код CSI UniFormat IIB1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Construction

    Доступно в регионах:

    Европа
    Австрия
    Германия
    Польша
    Франция
    Швейцария