Опубликуйте свои продукты
LP 5 - System 16 - Dicke 12 cm
LP 5 - System 16 - Dicke 12 cm
LP 5 - System 16 - Dicke 12 cm
LP 5 - System 16 - Dicke 12 cm
LP 5 - System 16 - Dicke 12 cm
LP 5 - System 16 - Dicke 12 cm
LP 5 - System 16 - Dicke 12 cm
LP 5 - System 16 - Dicke 12 cm
    Lithonplus

    LP 5 - System 16 - Dicke 12 cm

    There is a German and French product description. Please change the language for this information.
    Cпецификация
    • Formats (length x width):
      12 x 12 cm
      16 x 16 cm
      24 x 16 cm
      24 x 24 cm
      32 x 16 cm
      32 x 24 cm

      There is a German and French product specification. Please change the language for this information.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlp-5_system-16_12cm
    • Тип продукцииflooring
    • Группа продукцииPavement
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2019-01-11
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)120
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Мощение плиткой и камнями
    • Классификация IFCFloor
    • Название по ССКПУ ООНPaving blocks
    • Код ССКПУ ООН30171701
    • Код Uniclass 2015Pr_25_93_60_17
    • Описание Uniclass 2015Concrete paving blocks
    • Код CSI MasterFormat 201432 13 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete Paving
    • Номер OmniClass23-11 21 00
    • Наименование OmniClassPavements
    • Код CSI UniFormat IIB1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Construction

    Доступно в регионах:

    Европа
    Австрия
    Германия
    Польша
    Франция
    Швейцария