Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
lithon/products/e509ddc9-f46d-4b95-8609-4c630bab1a17
Главная страница
Категории
Строительные материалы
Мощение плиткой и камнями
Rupal - System 12,5 - Dicke 10 cm
Недоступно в Соединенные Штаты
Lithonplus
Отслеживать
Rupal - System 12,5 - Dicke 10 cm
There is a German and French product description. Please change the language for this information.
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Formats (length x width):
75 x 37,5 cm
75 x 75 cm
There is a German and French product specification. Please change the language for this information.
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
rupal_system-12_5_10cm
Тип продукции
flooring
Группа продукции
Pavement
Тип
Строительные материалы
Дата публикации
2019-01-11
Номер версии
1
Глубина (мм)
100
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.lithon.de/oeffentlicher-raum/produkte/platten/rupal
Инструкции по монтажу
https://www.lithon.de/mein-zuhause/service/verlegehinweise/pflastersteine-verlegen
Видеоинструкции
https://www.lithon.de/mediathek/filme-videos
Техническое описание
https://www.lithon.de/mediathek/broschueren-kataloge
Информация о тендере
https://www.lithon.de/mediathek/ausschreibungstexte
Связанные
Связанные
Основной материал
Бетон
Разработано в
Германия
Страна-производитель
Германия
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Строительные материалы - Мощение плиткой и камнями
Классификация IFC
Floor
Название по ССКПУ ООН
Paving blocks
Код ССКПУ ООН
30171701
Код Uniclass 2015
Pr_25_93_60_17
Описание Uniclass 2015
Concrete paving blocks
Код CSI MasterFormat 2014
32 13 13
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Concrete Paving
Номер OmniClass
23-11 21 00
Наименование OmniClass
Pavements
Код CSI UniFormat II
B1010
Заголовок CSI UniFormat II
Floor Construction
Доступно в регионах:
Европа
Австрия
Германия
Польша
Франция
Швейцария
Похожие продукты
Tile Tech Pavers
Turf-Tray™ – Rooftop Artificial Grass
4.4
(
9
)
Загрузить
DITON
ROAD CURB
Загрузить
Odorizzi Soluzioni In Pietra
Porphyry Stone: Crazy Stone Paving, Normal Type Th. 2/5 Cm. Natural Surface
2.4
(
7
)
Загрузить
Asociación HISPALYT
Material Library - Clay pavers
4.0
(
5
)
Загрузить
Tile Tech Pavers
Porcelain Pavers - Wood Plank Series™
Загрузить
Tile Tech Pavers
Plant-Tray™ Modular Green Roof
Загрузить