Опубликуйте свои продукты
Frame/Lid UNI 550 UTV
LK

Frame/Lid UNI 550 UTV

LK Universal pipes, PEX and PAL, can be used for both radiator and floor heating as well as tap water and cooling. The Universal system has been tested and approved in accordance with the market's toughest regulations and test methods, namely the building regulations of the Swedish Board of Housing, Building and Planning, the Nordtest method and continuous hygienic tests according to the European standard EN 21003. The universal system contains a wide range of pipes, installation components, installation cabinets, manifolds, fittings, and valves. In many cases, we can offer prefabricated solutions to facilitate your installation work.
Cпецификация
  • Frame with hatch for manifold cabinet UNI surface-mounted on a wall. Made from powder coated 1 mm sheet steel, white finish RAL 9016. The hatch is fitted with a screwdriver lock as standard. A key lock is also available as an accessory. Mounted towards the manifold cabinet with the matching mounting kit.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1881306
  • Тип продукцииLK Universal
  • Группа продукцииCabinets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-05-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)540
  • Ширина (мм)550
  • Глубина (мм)26
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалСложный полиэфир
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)3.4
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНDoors for heating equipment
  • Код ССКПУ ООН40101832
  • Код Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Описание Uniclass 2015Heating systems
  • Номер OmniClass23-33 15 00
  • Наименование OmniClassHVAC Heating Units
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
Похожие продукты